FZ354 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Systémy pro uklá­dání vedení
            • Rozvadě­čové kanály
            • Systém rozvadě­čových krytů
            • FZ354
            Aktuální hledání
            Obrázek Filtr | Hager Filtr
            Obrázek Filtr | Hager Filtr
            ProduktyZobrazit

            Nejoblíbenější produkty

            2
            1
            FZ442N - Rozvaděčový kryt šířky 550, pro 2 pole, bílý RAL9010
            FZ442N
            Rozvaděčový kryt šířky 550, pro 2 pole, bílý RAL9010
            2
            FZ354 - Kabelový kryt rozvaděče, 4pole,RAL7035
            FZ354
            Kabelový kryt rozvaděče, 4pole,RAL7035
            FZ354 - Kabelový kryt rozvaděče, 4pole,RAL7035
            FZ354 - Kabelový kryt rozvaděče, 4pole,RAL7035

            Kabelový kryt rozvaděče, 4pole,RAL7035

            FZ354

            FZ354 - Kabelový kryt rozvaděče, 4pole,RAL7035
            FZ354 - Kabelový kryt rozvaděče, 4pole,RAL7035
            • Systémy pro uklá­dání vedení

            Kabelový kryt rozvaděče, 4pole,RAL7035 FZ354

            EAN
            3250612763542
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Technické vlastnosti

            Vyba­vení
            • Počet polí v šířce
              4
            Rozměry
            • Výška
              150 mm
            • Šířka
              1 050 mm
            • Hloubka
              150 mm
            • Délka
              1 050 mm
            Instalace, montáž
            • Montáž na
              Montáž na stěnu
            Mate­riál
            • Mate­riál
              Umělá hmota
            • Povrch
              Neoše­t­řený
            • Barva
              Světle šedá
            • Kód RAL
              7035

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            Certifikace a dokumenty

            PEP International 2022-09-27
            PDF
            217,78 kB
            REACH declaration FZ354 (english)
            PDF
            103,10 kB

            Ke stažení

            • Obrázek FZ354 | Hager

              Obrázek produktu FZ354

            • Instalační příručka

              Obrázek Montagenanleitung f. Kabelrangierk.(alt) FZ441-445, FZ141-145, FZ351-355 | Hager

              Montagenanleitung f. Kabelrangierk.(alt) FZ441-445, FZ141-145, FZ351-355

              Instalační příručka International 2010-06-17

              PDF
              163,48 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              FZ351 - Kabelový kryt rozvaděče, 1pole,RAL7035
              FZ351
              Kabelový kryt rozvaděče, 1pole, RAL7035
            • 2
              FZ352 - Kabelový kryt rozvaděče, 2pole,RAL7035
              FZ352
              Kabelový kryt rozvaděče, 2pole, RAL7035
            • 3
              FZ353 - Kabelový kryt rozvaděče, 3pole,RAL7035
              FZ353
              Kabelový kryt rozvaděče, 3pole, RAL7035
            • 4
              FZ355 - Kabelový kryt rozvaděče, 5pole,RAL7035
              FZ355
              Kabelový kryt rozvaděče, 5pole, RAL7035
            • 5
              FZ441N - Rozvaděčový kryt šířky 300, pro 1 pole, bílý RAL9010
              FZ441N
              Rozvaděčový kryt šířky 300, pro 1 pole, bílý RAL9010

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.