The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • FZ354

Kabelový kryt rozvaděče, 4pole,RAL7035 FZ354

EAN
3250612763542
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Kabelový kryt rozvaděče, 4pole,RAL7035

FZ354

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    4
Rozměry
  • Výška
    150 mm
  • Šířka
    1 050 mm
  • Hloubka
    150 mm
  • Délka
    1 050 mm
Instalace, montáž
  • Montáž
    Montáž na stěnu
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Světle šedá
  • Kód RAL
    7035

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

PEP document International 2022-09-27
PDF
217,78 kB

Ke stažení

  • Obrázek FZ354 | Hager

    Obrázek produktu FZ354

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list FZ354 | Hager

    Hager Produktový list FZ354

    Kabelový kryt rozvaděče, 4pole,RAL7035

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Montagenanleitung f. Kabelrangierk.(alt) FZ441-445, FZ141-145, FZ351-355 | Hager

    Montagenanleitung f. Kabelrangierk.(alt) FZ441-445, FZ141-145, FZ351-355

    Installation manual International 2010-06-17

    PDF
    163,48 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity | Hager

    Declaration of conformity

    Declaration of conformity International 2023-03-16

    PDF
    963,86 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.