FZ353 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Rozvadě­čové kanály
  • Systém rozvadě­čových krytů
  • FZ353
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

3
1
FZ442N - Rozvaděčový kryt šířky 550, pro 2 pole, bílý RAL9010
FZ442N
Rozvaděčový kryt šířky 550, pro 2 pole, bílý RAL9010
2
FZ351 - Kabelový kryt rozvaděče, 1pole,RAL7035
FZ351
Kabelový kryt rozvaděče, 1pole,RAL7035
3
FZ353 - Kabelový kryt rozvaděče, 3pole,RAL7035
FZ353
Kabelový kryt rozvaděče, 3pole,RAL7035

Kabelový kryt rozvaděče, 3pole,RAL7035

FZ353

  • Systémy pro uklá­dání vedení

Kabelový kryt rozvaděče, 3pole,RAL7035 FZ353

EAN
3250612763535
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    3
Rozměry
  • Výška
    150 mm
  • Šířka
    190 mm
  • Hloubka
    150 mm
  • Délka
    800 mm
Instalace, montáž
  • Montáž na
    Montáž na stěnu
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Světle šedá
  • Kód RAL
    7035

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

PEP International 2022-09-27
PDF
217,78 kB
REACH declaration FZ353 (english)
PDF
103,10 kB

Ke stažení

  • Obrázek FZ353 | Hager

    Obrázek produktu FZ353

  • Instalační příručka

    Obrázek Montagenanleitung f. Kabelrangierk.(alt) FZ441-445, FZ141-145, FZ351-355 | Hager

    Montagenanleitung f. Kabelrangierk.(alt) FZ441-445, FZ141-145, FZ351-355

    Instalační příručka International 2010-06-17

    PDF
    163,48 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FZ351 - Kabelový kryt rozvaděče, 1pole,RAL7035
    FZ351
    Kabelový kryt rozvaděče, 1pole, RAL7035
  • 2
    FZ352 - Kabelový kryt rozvaděče, 2pole,RAL7035
    FZ352
    Kabelový kryt rozvaděče, 2pole, RAL7035
  • 3
    FZ354 - Kabelový kryt rozvaděče, 4pole,RAL7035
    FZ354
    Kabelový kryt rozvaděče, 4pole, RAL7035
  • 4
    FZ355 - Kabelový kryt rozvaděče, 5pole,RAL7035
    FZ355
    Kabelový kryt rozvaděče, 5pole, RAL7035
  • 5
    FZ441N - Rozvaděčový kryt šířky 300, pro 1 pole, bílý RAL9010
    FZ441N
    Rozvaděčový kryt šířky 300, pro 1 pole, bílý RAL9010

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.