The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FZ24MK
    EAN
    13250615002171
    Balení
    1 ks

    Patch panel prázdný pro montáž prvků 24x (Keystone Jack) na lištu DIN FZ24MK

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Následné produkty:

    FZ12MK

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Patch panel prázdný pro montáž prvků 24x (Keystone Jack) na lištu DIN

    FZ24MK

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Patch panel pro rozvaděč 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Patch panel pro rozvaděč
    • FZ06MK

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 6 x Keystone JACK na lištu DIN

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      45 mm
    • Šířka
      480 mm
    • Hloubka
      60 mm
    • Počet svis­lých jednotek
      24

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration FZ24MK
    PDF
    RoHS report FZ24MK
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ24MK | Hager

      Obrázek produktu FZ24MK

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FZ24MK | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ24MK

      Patch panel prázdný pro montáž prvků 24x (Keystone Jack) na lištu DIN

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2015-02-03 | Hager

      Instalační návod International 2015-02-03

      PDF
      1,39 MB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.