Dveře pravé s uzávěrem pro FP02/03/04/05x, 1519x519 mm, IP44 FZ200N
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Uzamykací systém 9 dostupné produkty -
Držák dokumentů 5 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Přenos
-
Vhodné pro typ rozvaděčeMontáž na omítku
Rozměry
-
Výška1 519 mm
-
Šířka519 mm
-
Hloubka12 mm
Kryt, dveře
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Typ dveří rozvaděčeZarážka dveří
-
Typ rukojetiVýklopná rukojeť se západkou
-
Počet zámků1
Materiál
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
-
Barva produktuBílá
-
MateriálOcel
-
PovrchPráškové lakování
Architektura
-
Poloha dveří rozvaděčeVpravo
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Typ uzamčeníBez objímky proti zlomení
Vybavení
-
Počet polí v šířce2
-
Počet klíčů1
Konektivita
-
Druh montážePřipevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
Kapacita
-
Počet modulů0
Instalace, montáž
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace