The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
catalog.pagelevel.alt_image.img
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.first
    • FZ197N
    catalog.pageproduct.product.info.ean
    3250612777525
    catalog.pageproduct.product.info.packqty
    1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span

    Dveře levé pro FP23x, 1819x248 mm, IP44/54 FZ197N

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Dveře levé pro FP23x, 1819x248 mm, IP44/54

    FZ197N

    • catalog.pageproduct.productbar_accessories.link
    • catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • catalog.pageproduct.title_documents.h2

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Držák doku­mentů 5 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Držák doku­mentů
    • FZ707

      Schránka na plány, plechová k našroubování do dveří šířky 550mm, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ794

      Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ757M

      Kapsa na dokumenty magnetická, DIN A4 letter

      0,00 €  / *
    • FZ757A4

      Kapsa na dokumenty rozevírací k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ818

      Schránka na plány, plastová k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *

    catalog.pageproduct.tab_additional_title.link

    Přenos
    • Vhodné pro typ rozvaděče
      Montáž na omítku
    Rozměry
    • Výška
      1 819 mm
    • Šířka
      248 mm
    • Hloubka
      12 mm
    Kryt, dveře
    • Dveře/kryt průhledné
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Typ dveří rozvaděče
      Zarážka dveří
    • Počet zámků
      0
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    • Barva produktu
      Bílá
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    Archi­tek­tura
    • Poloha dveří rozvaděče
      Vlevo
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP44
    • Typ uzamčení
      Bez zámku
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      1
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Připevnění pomocí zacva­káva­cího mechanismu
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      0
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ197N
    PDF
    RoHS report FZ197N
    PDF

    catalog.pageproduct.title_asset.h2

    • catalog.pagelevel.alt_image.img

      catalog.pageproduct.title_product_image.div FZ197N

    • GeneratedProductDatasheet

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ197N

      Dveře levé pro FP23x, 1819x248 mm, IP44/54

      PDF
    • ProductInstallationManual

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Instalační návod International 2013-11-25

      PDF
      2,01 MB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung

      Instalační návod International 2010-08-03

      PDF
      228,12 kB
    catalog.pageproduct.showmore_documents.button

    catalog.pagelevel.spare_part_heading.link

    product.page.accessories.see-more

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.