The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FZ152NV1
    EAN
    3250612780341
    Balení
    1 ks

    Krycí rám s perforovanými dveřmi pro rozvaděč FWU52.. FZ152NV1

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Krycí rám s perforovanými dveřmi pro rozvaděč FWU52..

    FZ152NV1

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      853 mm
    • Šířka
      603 mm
    • Hloubka
      13 mm
    Kryt, dveře
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Typ dveří rozvaděče
      Zarážka dveří
    • Typ ruko­jeti
      Výklopná rukojeť se západkou
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    • Barva produktu
      Bílá
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP30

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration FZ152NV1
    PDF
    RoHS report FZ152NV1
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ152NV1 | Hager

      Obrázek produktu FZ152NV1

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FZ152NV1 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ152NV1

      Krycí rám s perforovanými dveřmi pro rozvaděč FWU52..

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2021-12-08 | Hager

      Instalační návod International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
    • Příručka

      Obrázek Handbook en-GB 2023-04-11 | Hager

      Handbook en-GB 2023-04-11

      Příručka en-GB 2023-04-11

      PDF
      5,83 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.