The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
    • FZ072F
    EAN
    3250612763979
    Balení
    1 ks
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu

    Krycí rám pro rozvaděč FWU72.. FZ072F

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Krycí rám pro rozvaděč FWU72..

    FZ072F

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Dveře 1 dostupné produkty
    • Držák doku­mentů 1 dostupné produkty
    • Montážní příslu­šen­ství 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Dveře
    • Držák doku­mentů
    • Montážní příslu­šen­ství
    • FZ102N

      Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44

      0,00 €  / *
    • FZ794

      Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ279

      Sada pro zapuštění rozvaděče FWU o 12 mm

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • FWU72L

      Vana zapuštěného rozvaděče FWU72xx bez roštu, dveří a rámu, 1100x550x112

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      1 153 mm
    • Šířka
      603 mm
    • Hloubka
      13 mm
    Vyba­vení
    • Počet řad v rozvaděči
      7
    • Počet polí v šířce
      2
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010
    • Mate­riál
      Ocel
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP00

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration FZ072F
    PDF
    Hager RoHS report FZ072F
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ072F | Hager

      Obrázek produktu FZ072F

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet FZ072F | Hager

      Hager Product data sheet FZ072F

      Krycí rám pro rozvaděč FWU72..

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2021-01-08

      PDF
      289,50 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FZ106N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
      FZ106N
      Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
    • 2
      FZ104N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
      FZ104N
      Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
    • 3
      FZ102N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
      FZ102N
      Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
    • 4
      FZ791N - Korektor laku 9 ml, barva bílá RAL 9010
      FZ791N
      Korektor laku 9 ml, barva bílá RAL 9010
    • 5
      UZ005 - Popisová pásek pro rozvaděče Volta a univers N, 215mm (sada=12ks)
      UZ005
      Popisová pásek pro rozvaděče Volta a univers N, 215mm (sada=12ks)

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.