The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
  • FZ041F
  • Distri­buce energie

Krycí rám pro rozvaděč FWU41.. FZ041F

EAN
3250612763856
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Krycí rám pro rozvaděč FWU41..

FZ041F

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Držák doku­mentů 1 dostupné produkty
  • Dveře 2 dostupné produkty
  • Montážní příslu­šen­ství 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Držák doku­mentů
  • Dveře
  • Montážní příslu­šen­ství
  • FZ794

    Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4

    0,00 €  / *
  • FZ108N

    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP41x, 619x269 mm, IP44

    0,00 €  / *
  • FZ005F

    Dveře pravé s uzávěrem pro FWU41x, 619x269 mm, IP30

    0,00 €  / *
  • FZ279

    Sada pro zapuštění rozvaděče FWU o 12 mm

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • FWU41L

    Vana zapuštěného rozvaděče FWU41xx bez roštu, dveří a rámu, 650x300x112

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    703 mm
  • Šířka
    353 mm
  • Hloubka
    13 mm
Vyba­vení
  • Počet řad v rozvaděči
    4
  • Počet polí v šířce
    1
Mate­riál
  • Barva
    Bílá
  • Kód RAL
    9010
  • Mate­riál
    Ocel
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP00

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration FZ041F
PDF
Hager RoHS report FZ041F
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FZ041F | Hager

    Obrázek produktu FZ041F

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list FZ041F | Hager

    Hager Produktový list FZ041F

    Krycí rám pro rozvaděč FWU41..

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2021-01-08

    PDF
    289,50 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FZ106N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
    FZ106N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
  • 2
    FZ104N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
    FZ104N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
  • 3
    FZ102N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
    FZ102N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
  • 4
    FZ791N - Korektor laku 9 ml, barva bílá RAL 9010
    FZ791N
    Korektor laku 9 ml, barva bílá RAL 9010
  • 5
    UZ005 - Popisová pásek pro rozvaděče Volta a univers N, 215mm (sada=12ks)
    UZ005
    Popisová pásek pro rozvaděče Volta a univers N, 215mm (sada=12ks)

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.