FZ034N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • FZ034N

Dveře levé pro FP94x, 1369x498 mm, IP44/54

FZ034N

Dveře levé pro FP94x, 1369x498 mm, IP44/54 FZ034N

EAN
3250612776825
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Držák doku­mentů 5 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Držák doku­mentů
  • FZ757A4

    Kapsa na dokumenty rozevírací k nalepení, DIN A4

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FZ757A5

    Kapsa na dokumenty rozevírací k nalepení, DIN A5

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FZ757M

    Kapsa na dokumenty magnetická, DIN A4 letter

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FZ794

    Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FZ818

    Schránka na plány, plastová k nalepení, DIN A4

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    1 369 mm
  • Šířka
    498 mm
  • Hloubka
    12 mm
Kryt, dveře
  • Dveře/kryt průhledné
    Ne
  • Počet dveří rozvaděče
    1
  • Typ dveří rozvaděče
    Částečné dveře
  • Počet zámků
    0
Mate­riál
  • Kód RAL
    9010
  • Barva
    Bílá
  • Mate­riál
    Ocel
  • Povrch
    Práš­kovou barvou
Archi­tek­tura
  • Poloha dveří rozvaděče
    Vlevo
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP54
  • Typ uzamčení
    Bez zámku
Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    2
  • Počet řad v rozvaděči
    9

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration FZ034N (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FZ034N (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek FZ034N | Hager

    Obrázek produktu FZ034N

  • Instalační příručka

    Obrázek Instalační příručka International 2013-11-25 | Hager

    Instalační příručka International 2013-11-25

    PDF
    2,01 MB
    Obrázek Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung | Hager

    Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung

    Instalační příručka International 2010-08-03

    PDF
    228,12 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.