catalog.pageproduct.product.info.ean
3250612776801
catalog.pageproduct.product.info.packqty
1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
Dveře pravé s uzávěrem pro FP92/93/94/95x, 1369x519 mm, IP44 FZ032N
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Uzamykací systém 9 product.page.accessories.products-available -
Držák dokumentů 5 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Rozměry
-
Výška1 369 mm
-
Šířka519 mm
-
Hloubka12 mm
Kryt, dveře
-
Dveře/kryt průhlednécatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Typ dveří rozvaděčeČástečné dveře
-
Typ rukojetiVýklopná rukojeť se západkou
-
Počet zámků1
Materiál
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
-
Barva produktuBílá
-
MateriálOcel
-
PovrchPráškové lakování
Architektura
-
Poloha dveří rozvaděčeVpravo
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Typ uzamčeníBez objímky proti zlomení
Vybavení
-
Počet polí v šířce2
-
Počet řad v rozvaděči9
-
Počet klíčů1
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Generováno - Datový list produktu FZ032N
Dveře pravé s uzávěrem pro FP92/93/94/95x, 1369x519 mm, IP44
PDF -
ProductInstallationManual
Instalační návod International 2013-11-15
PDF283,79 kB
Instalační návod International 2013-11-25
PDF2,01 MB
Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung
Instalační návod International 2010-08-03
PDF228,12 kB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button