The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
  • FZ032F
  • Distri­buce energie

Krycí rám pro rozvaděč FWU32.. FZ032F

EAN
3250612763832
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Krycí rám pro rozvaděč FWU32..

FZ032F

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Držák doku­mentů 1 dostupné produkty
  • Dveře 1 dostupné produkty
  • Montážní příslu­šen­ství 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Držák doku­mentů
  • Dveře
  • Montážní příslu­šen­ství
  • FZ794

    Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4

    0,00 €  / *
  • FZ107N

    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP32/33/34/35x, 469x519 mm, IP44

    0,00 €  / *
  • FZ279

    Sada pro zapuštění rozvaděče FWU o 12 mm

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • FWU32L

    Vana zapuštěného rozvaděče FWU32xx bez roštu, dveří a rámu, 550x550x112

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    553 mm
  • Šířka
    603 mm
  • Hloubka
    13 mm
Vyba­vení
  • Počet řad v rozvaděči
    3
  • Počet polí v šířce
    2
Mate­riál
  • Barva
    Bílá
  • Kód RAL
    9010
  • Mate­riál
    Ocel
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP00

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration FZ032F
PDF
Hager RoHS report FZ032F
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FZ032F | Hager

    Obrázek produktu FZ032F

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet FZ032F | Hager

    Hager Product data sheet FZ032F

    Krycí rám pro rozvaděč FWU32..

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2021-01-08

    PDF
    289,50 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FZ140N - Dveře levé průhledné pro FWx/FP33x, 469x248 mm, IP44
    FZ140N
    Dveře levé průhledné pro FWx/FP33x, 469x248 mm, IP44
  • 2
    FZ143N - Dveře levé průhledné pro FWx/FP53x, 769x248 mm, IP44
    FZ143N
    Dveře levé průhledné pro FWx/FP53x, 769x248 mm, IP44
  • 3
    FZ141N - Dveře levé průhledné pro FWx/FP43x, 619x248 mm, IP44
    FZ141N
    Dveře levé průhledné pro FWx/FP43x, 619x248 mm, IP44
  • 4
    FZ146N - Dveře levé průhledné pro FWx/FP63x, 919x248 mm, IP44
    FZ146N
    Dveře levé průhledné pro FWx/FP63x, 919x248 mm, IP44
  • 5
    FZ081F - Krycí rám pro rozvaděč FWU81..
    FZ081F
    Krycí rám pro rozvaděč FWU81..

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.