Dveře levé pro FP84x, 1219x498 mm, IP44/54 FZ029N
EAN
3250612776771
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Držák dokumentů 5 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 4 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška1 219 mm
-
Šířka498 mm
-
Hloubka12 mm
Kryt, dveře
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Typ dveří rozvaděčeČástečné dveře
-
Počet zámků0
Materiál
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
-
MateriálOcel
-
PovrchPráškové lakování
Architektura
-
Poloha dveří rozvaděčeVlevo
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP54
-
Typ uzamčeníBez zámku
Vybavení
-
Počet polí v šířce2
-
Počet řad v rozvaděči8
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace