FZ021F | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
  • FZ021F

Dveře pravé s uzávěrem pro FWU71x, 1 069x269 mm, IP30

FZ021F

  • Distri­buce energie

Dveře pravé s uzávěrem pro FWU71x, 1 069x269 mm, IP30 FZ021F

EAN
3250612763672
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Uzamykací systém 8 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Uzamykací systém
  • FZ226

    Plombovatelný kryt zámku pro skříně univers IP44 (náhradní díl)

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FZ530

    Uzávěr s T rukojetí pro skříně FG

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FZ531

    Uzávěr s T rukojetí pro skříně FG s uzamykáním, klíč číslo 1333

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FZ532

    Uzávěr s rukojetí pro skříně FG

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FZ533

    Uzávěr s rukojetí pro skříně FG s uzamykáním, klíč číslo 1333

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FZ534

    Výklopná klika pro skříně FG pro půlcilindrický zámek

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FZ535

    Výklopná rukojeť pro skříně FG pro půlcylindrickou vložku, plombovatelná

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FZ597

    Vložkový zámek do FZ598 pro rozvaděč FW2

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    1 069 mm
  • Šířka
    269 mm
  • Hloubka
    12 mm
Kryt, dveře
  • Dveře/kryt jsou průhledné
    Ne
  • Počet dveří rozvaděče
    1
  • Typ dveří rozvaděče
    Částečné dveře
  • Typ ruko­jeti
    Výklopná rukojeť se západkou
  • Počet zámků
    1
Mate­riál
  • Kód RAL
    9010
  • Barva
    Bílá
  • Mate­riál
    Ocel
  • Povrch
    Práš­kovou barvou
Archi­tek­tura
  • Poloha dveří rozvaděče
    Vpravo
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP30
Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    1

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration FZ021F (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FZ021F (english)
PDF
103,84 kB

Ke stažení

  • Obrázek FZ021F | Hager

    Obrázek produktu FZ021F

  • Instalační příručka

    Obrázek Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung | Hager

    Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung

    Instalační příručka International 2010-08-03

    PDF
    228,12 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FW312WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 36 mod., 641x355x150
    FW312WT
    Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 36 mod., 641x355x150
  • 2
    FW324WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 72 mod., 641x571x150
    FW324WT
    Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 72 mod., 641x571x150
  • 3
    FW412WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 48 mod., 791x355x150
    FW412WT
    Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 48 mod., 791x355x150
  • 4
    FW424WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 96 mod., 791x571x150
    FW424WT
    Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 96 mod., 791x571x150
  • 5
    FW436WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 791x787x150
    FW436WT
    Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 791x787x150

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.