Dveře pravé s uzávěrem pro FP62/63/64/65x, 919x519 mm, IP54 FZ014W
EAN
3250612778805
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Uzamykací systém 9 dostupné produkty -
Držák dokumentů 6 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 5 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška919 mm
-
Šířka519 mm
-
Hloubka12 mm
Kryt, dveře
-
Dveře/kryt průhlednéAno
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Typ dveří rozvaděčeČástečné dveře
-
Typ rukojetiVýkyvná páka
-
Počet zámků1
Materiál
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
-
MateriálOcel
-
PovrchPráškové lakování
Architektura
-
Poloha dveří rozvaděčeVpravo
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP54
-
Typ uzamčení3-bodová páka
Vybavení
-
Počet polí v šířce2
-
Počet řad v rozvaděči6
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list FZ014W
Dveře pravé s uzávěrem pro FP62/63/64/65x, 919x519 mm, IP54
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2013-11-25
PDF2,01 MB
MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989
Installation manual International 2015-05-28
PDF582,17 kB
Více dokumentace