The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • FZ013W

Dveře pravé s uzávěrem pro FP61x, 919x269 mm, IP54 FZ013W

EAN
3250612778799
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Dveře pravé s uzávěrem pro FP61x, 919x269 mm, IP54

FZ013W

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Uzamykací systém 9 dostupné produkty
  • Držák doku­mentů 5 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Uzamykací systém
  • Držák doku­mentů
  • FZ453N

    Dveřní uzávěr, s klíčem typ 455 pro skříně univers IP44

    0,00 €  / *
  • FZ452N

    Dveřní uzávěr, s klíčem typ 405 pro skříně univers IP44

    0,00 €  / *
  • FZ451N

    Dveřní uzávěr, vnější čtyřhran 7mm pro skříně univers IP44

    0,00 €  / *
  • FZ597N

    Dveřní zámek univers se 2 klíčky č. 1242E

    0,00 €  / *
  • FZ501N

    Náhradní vložka do standardního uzávěru, doppelbart 3mm

    0,00 €  / *
  • FZ502N

    Náhradní vložka do standardního uzávěru, vnější trojhran 7mm

    0,00 €  / *
  • FZ503N

    Náhradní vložka do standardního uzávěru, vnější čtyřhran 7mm

    0,00 €  / *
  • FZ504N

    Náhradní vložka do standardního uzávěru, zámkem se 2 klíči č. 1333

    0,00 €  / *
  • FZ518N

    Výklopná rukojeť s vložkou, klíč číslo 455E

    0,00 €  / *
  • FZ794

    Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4

    0,00 €  / *
  • FZ757M

    Kapsa na dokumenty magnetická, DIN A4 letter

    0,00 €  / *
  • FZ757A5

    Kapsa na dokumenty rozevírací k nalepení, DIN A5

    0,00 €  / *
  • FZ757A4

    Kapsa na dokumenty rozevírací k nalepení, DIN A4

    0,00 €  / *
  • FZ818

    Schránka na plány, plastová k nalepení, DIN A4

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • FP61TW2

    Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 950x300x205

    0,00 €  / *
  • FP61SW2

    Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 950x300x205

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    919 mm
  • Šířka
    269 mm
  • Hloubka
    12 mm
Kryt, dveře
  • Dveře/kryt průhledné
    Ne
  • Počet dveří rozvaděče
    1
  • Typ dveří rozvaděče
    Částečné dveře
  • Typ ruko­jeti
    Výkyvná páka
  • Počet zámků
    1
Mate­riál
  • Kód RAL
    9010
  • Barva
    Bílá
  • Mate­riál
    Ocel
  • Povrch
    Práš­kové lakování
Archi­tek­tura
  • Poloha dveří rozvaděče
    Vpravo
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP54
  • Typ uzamčení
    3-bo­dová páka
Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    1
  • Počet řad v rozvaděči
    6

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FZ013W
PDF
Hager RoHS report FZ013W
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FZ013W | Hager

    Obrázek produktu FZ013W

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list FZ013W | Hager

    Hager Produktový list FZ013W

    Dveře pravé s uzávěrem pro FP61x, 919x269 mm, IP54

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka International 2013-11-25 | Hager

    Instalační příručka International 2013-11-25

    PDF
    2,01 MB
    Obrázek MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989 | Hager

    MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989

    Instalační příručka International 2015-05-28

    PDF
    582,17 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.