The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
  • FZ011F
  • Distri­buce energie

Dveře levé pro FWU53x, 769x248 mm, IP30 FZ011F

EAN
3250612763610
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Dveře levé pro FWU53x, 769x248 mm, IP30

FZ011F

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 7 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • FWU53S

    Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 180 mod., 800x800x112

    0,00 €  / *
  • FWB53D1

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, bez přístrojového roštu a dveří, 800x800x161

    0,00 €  / *
  • FWU53N

    Rozvaděč zapuštěný FWU, IP44, tř. II, místo pro svorky, 108+72M, 800x800x112

    0,00 €  / *
  • FWU53D

    Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 800x800x112

    0,00 €  / *
  • FWU53L

    Vana zapuštěného rozvaděče FWU53xx bez roštu, dveří a rámu, 800x800x112

    0,00 €  / *
  • FZ053F

    Krycí rám pro rozvaděč FWU53..

    0,00 €  / *
  • FWU42K2

    Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 650x550x112, 48M+MP, plné dveře

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    769 mm
  • Šířka
    248 mm
  • Hloubka
    12 mm
Kryt, dveře
  • Dveře/kryt průhledné
    Ano
  • Počet dveří rozvaděče
    1
  • Typ dveří rozvaděče
    Částečné dveře
  • Počet zámků
    0
Mate­riál
  • Kód RAL
    9010
  • Barva
    Bílá
  • Mate­riál
    Ocel
  • Povrch
    Práš­kové lakování
Archi­tek­tura
  • Poloha dveří rozvaděče
    Vlevo
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP30
  • Typ uzamčení
    Bez zámku
Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    1

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration FZ011F
PDF
Hager RoHS report FZ011F
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FZ011F | Hager

    Obrázek produktu FZ011F

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet FZ011F | Hager

    Hager Product data sheet FZ011F

    Dveře levé pro FWU53x, 769x248 mm, IP30

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung | Hager

    Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung

    Installation manual International 2010-08-03

    PDF
    228,12 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FZ106N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
    FZ106N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
  • 2
    FZ104N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
    FZ104N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
  • 3
    FZ102N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
    FZ102N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
  • 4
    FZ714 - Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou
    FZ714
    Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou
  • 5
    FZ401 - Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub
    FZ401
    Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.