The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro povr­chovou montáž
    • FZ008NV
    EAN
    3250612778690
    Balení
    1 ks
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro povr­chovou montáž

    Dveře levé perforované pro FWx/FP44x, 619x498 mm, IP30 FZ008NV

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Dveře levé perforované pro FWx/FP44x, 619x498 mm, IP30

    FZ008NV

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Držák doku­mentů 5 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Držák doku­mentů
    • FZ794

      Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ757M

      Kapsa na dokumenty magnetická, DIN A4 letter

      0,00 €  / *
    • FZ757A5

      Kapsa na dokumenty rozevírací k nalepení, DIN A5

      0,00 €  / *
    • FZ757A4

      Kapsa na dokumenty rozevírací k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ818

      Schránka na plány, plastová k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • FWB44

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 192 mod., 650x1050x161

      0,00 €  / *
    • FWB44S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 192 mod., 650x1050x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      619 mm
    • Šířka
      498 mm
    • Hloubka
      12 mm
    Kryt, dveře
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Typ dveří rozvaděče
      Částečné dveře
    • Počet zámků
      0
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    • Barva produktu
      Bílá
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    Archi­tek­tura
    • Poloha dveří rozvaděče
      Vlevo
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP3X
    • Typ uzamčení
      Bez zámku
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      2
    • Počet klíčů
      1

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ008NV
    PDF
    RoHS report FZ008NV
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ008NV | Hager

      Obrázek produktu FZ008NV

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FZ008NV | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ008NV

      Dveře levé perforované pro FWx/FP44x, 619x498 mm, IP30

      PDF
    • Příručka

      Obrázek Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Příručka en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FW524WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 120 mod., 941x571x150
      FW524WT
      Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 120 mod., 941x571x150
    • 2
      FW424WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 96 mod., 791x571x150
      FW424WT
      Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 96 mod., 791x571x150
    • 3
      FW436WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 791x787x150
      FW436WT
      Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 791x787x150
    • 4
      FW512WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 60 mod., 941x355x150
      FW512WT
      Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 60 mod., 941x355x150
    • 5
      FW412WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 48 mod., 791x355x150
      FW412WT
      Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 48 mod., 791x355x150

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.