The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro povr­chovou montáž
  • FZ008N
  • Distri­buce energie

Dveře levé pro FWx/FP44x, 619x498 mm, IP44/54 FZ008N

EAN
3250612776566
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Dveře levé pro FWx/FP44x, 619x498 mm, IP44/54

FZ008N

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Držák doku­mentů 5 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 6 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Držák doku­mentů
  • FZ794

    Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4

    0,00 €  / *
  • FZ757M

    Kapsa na dokumenty magnetická, DIN A4 letter

    0,00 €  / *
  • FZ757A5

    Kapsa na dokumenty rozevírací k nalepení, DIN A5

    0,00 €  / *
  • FZ757A4

    Kapsa na dokumenty rozevírací k nalepení, DIN A4

    0,00 €  / *
  • FZ818

    Schránka na plány, plastová k nalepení, DIN A4

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • FWB44S

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 192 mod., 650x1050x161, bezšr. svorky

    0,00 €  / *
  • FWB44D

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 650x1050x161

    0,00 €  / *
  • FWB44D1

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, bez přístrojového roštu a dveří, 650x1050x161

    0,00 €  / *
  • FP44TW2

    Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 650x1050x205

    0,00 €  / *
  • FP44SW2

    Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 650x1050x205

    0,00 €  / *
  • FWB44

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 192 mod., 650x1050x161

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    619 mm
  • Šířka
    498 mm
  • Hloubka
    12 mm
Kryt, dveře
  • Dveře/kryt průhledné
    Ne
  • Počet dveří rozvaděče
    1
  • Typ dveří rozvaděče
    Částečné dveře
  • Počet zámků
    0
Mate­riál
  • Kód RAL
    9010
  • Barva
    Bílá
  • Mate­riál
    Ocel
  • Povrch
    Práš­kové lakování
Archi­tek­tura
  • Poloha dveří rozvaděče
    Vlevo
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP54
  • Typ uzamčení
    Bez zámku
Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    2

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FZ008N
PDF
Hager RoHS report FZ008N
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FZ008N | Hager

    Obrázek produktu FZ008N

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list FZ008N | Hager

    Hager Produktový list FZ008N

    Dveře levé pro FWx/FP44x, 619x498 mm, IP44/54

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Installation manual International 2013-11-25 | Hager

    Installation manual International 2013-11-25

    PDF
    2,01 MB
    Obrázek Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung | Hager

    Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung

    Installation manual International 2010-08-03

    PDF
    228,12 kB
  • Příručka

    Obrázek Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

    Handbook en-GB 2023-03-30

    PDF
    23,14 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FZ106N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
    FZ106N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
  • 2
    FZ104N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
    FZ104N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
  • 3
    FZ102N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
    FZ102N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
  • 4
    FZ714 - Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou
    FZ714
    Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou
  • 5
    FZ401 - Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub
    FZ401
    Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.