The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro povr­chovou montáž
  • FZ005W
  • Distri­buce energie

Dveře pravé s uzávěrem pro FP41x, 619x269 mm, IP54 FZ005W

EAN
3250612778751
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Dveře pravé s uzávěrem pro FP41x, 619x269 mm, IP54

FZ005W

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Uzamykací systém 10 dostupné produkty
  • Držák doku­mentů 5 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 3 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Uzamykací systém
  • Držák doku­mentů
  • FZ453N

    Dveřní uzávěr, s klíčem typ 455 pro skříně univers IP44

    0,00 €  / *
  • FZ452N

    Dveřní uzávěr, s klíčem typ 405 pro skříně univers IP44

    0,00 €  / *
  • FZ451N

    Dveřní uzávěr, vnější čtyřhran 7mm pro skříně univers IP44

    0,00 €  / *
  • FZ597N

    Dveřní zámek univers se 2 klíčky č. 1242E

    0,00 €  / *
  • FZ501N

    Náhradní vložka do standardního uzávěru, doppelbart 3mm

    0,00 €  / *
  • FZ502N

    Náhradní vložka do standardního uzávěru, vnější trojhran 7mm

    0,00 €  / *
  • FZ503N

    Náhradní vložka do standardního uzávěru, vnější čtyřhran 7mm

    0,00 €  / *
  • FZ504N

    Náhradní vložka do standardního uzávěru, zámkem se 2 klíči č. 1333

    0,00 €  / *
  • FZ834N

    Táhla pro rozvaděč univers v.650 mm, IP44/54

    0,00 €  / *
  • FZ518N

    Výklopná rukojeť s vložkou, klíč číslo 455E

    0,00 €  / *
  • FZ794

    Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4

    0,00 €  / *
  • FZ757M

    Kapsa na dokumenty magnetická, DIN A4 letter

    0,00 €  / *
  • FZ757A5

    Kapsa na dokumenty rozevírací k nalepení, DIN A5

    0,00 €  / *
  • FZ757A4

    Kapsa na dokumenty rozevírací k nalepení, DIN A4

    0,00 €  / *
  • FZ818

    Schránka na plány, plastová k nalepení, DIN A4

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • FWB41S

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 48 mod., 650x300x161, bezšr. svorky

    0,00 €  / *
  • FP41TW2

    Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 650x300x205

    0,00 €  / *
  • FP41SW2

    Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 650x300x205

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    619 mm
  • Šířka
    269 mm
  • Hloubka
    12 mm
Kryt, dveře
  • Dveře/kryt průhledné
    Ne
  • Počet dveří rozvaděče
    1
  • Typ dveří rozvaděče
    Částečné dveře
  • Typ ruko­jeti
    Výkyvná páka
  • Počet zámků
    1
Mate­riál
  • Kód RAL
    9010
  • Barva
    Bílá
  • Mate­riál
    Ocel
  • Povrch
    Práš­kové lakování
Archi­tek­tura
  • Poloha dveří rozvaděče
    Vpravo
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP54
  • Typ uzamčení
    3-bo­dová páka
Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    1

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FZ005W
PDF
Hager RoHS report FZ005W
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FZ005W | Hager

    Obrázek produktu FZ005W

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list FZ005W | Hager

    Hager Produktový list FZ005W

    Dveře pravé s uzávěrem pro FP41x, 619x269 mm, IP54

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Installation manual International 2013-11-25 | Hager

    Installation manual International 2013-11-25

    PDF
    2,01 MB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FZ106N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
    FZ106N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
  • 2
    FZ104N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
    FZ104N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
  • 3
    FZ102N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
    FZ102N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
  • 4
    FZ714 - Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou
    FZ714
    Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou
  • 5
    FZ401 - Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub
    FZ401
    Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.