The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FWK39926009010
    EAN
    4012740847544
    Balení
    1 ks

    Kanál s požární odolností FWK 30 100x260,1000mm, bílá FWK39926009010

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Již není dostupný

    Kanál s požární odolností FWK 30 100x260,1000mm, bílá

    FWK39926009010

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Bezpečnost
    • Třída požární odolnosti
      I90
    Archi­tek­tura
    • Počet oheň retar­du­jí­cích stran
      4
    Instalace, montáž
    • Perfo­race základny
      Ano
    Rozměry
    • Výška
      142 mm
    • Šířka
      300 mm
    • Délka
      1 000 mm
    • Vnitřní výška
      102 mm
    • Vnitřní šířka
      259 mm
    • Vnitřní průřez vodiče
      26 418 - 26 418 mm²
    Kapa­cita
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)
      107
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Sádra, Ocel
    • Povrch
      Lakované
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010
    Vyba­vení
    • Mate­riál fólie
      Ocel
    • Počet kabe­lových úchytek na metr
      0
    • Možnost rozdě­lení
      Ano
    • Počet připo­ji­telných přepážek
      0
    • S ochrannou fólií
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration FWK39926009010
    PDF
    Hager RoHS report FWK39926009010
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FWK39926009010 | Hager

      Obrázek produktu FWK39926009010

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet FWK39926009010 | Hager

      Hager Product data sheet FWK39926009010

      Kanál s požární odolností FWK 30 100x260,1000mm, bílá

      PDF
    • Product certificate

      Obrázek Product certificate International 2022-08-03 | Hager

      Product certificate International 2022-08-03

      PDF
      1,01 MB
      Obrázek Product certificate International 2022-08-03 | Hager

      Product certificate International 2022-08-03

      PDF
      885,27 kB
      Obrázek Product certificate International 2022-08-04 | Hager

      Product certificate International 2022-08-04

      PDF
      633,94 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity for FWK | Hager

      Declaration of conformity for FWK

      Declaration of conformity International 2017-01-13

      PDF
      679,92 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.