The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro povr­chovou montáž
  • FW624WT
  • Distri­buce energie

Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 1091x571x150 FW624WT

EAN
3250614301032
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 1091x571x150

FW624WT

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Uzamykací systém 1 dostupné produkty
  • Lišta DIN 1 dostupné produkty
  • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek 1 dostupné produkty
  • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Uzamykací systém
  • Lišta DIN
  • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
  • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
  • FZ597

    Vložkový zámek do FZ598 pro rozvaděč FW2

    0,00 €  / *
  • FZ24D

    DIN lišta pro rozvaděč FWx24WT/FT

    0,00 €  / *
  • FZ624FP

    Plastová distanční sada pro FW624xx

    0,00 €  / *
  • FZ24H

    Lišta pro upevnění kabelů pro FWx24WT/FT

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Připo­jení
  • Počet vstupů potrubí
    2
Instalace, montáž
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne
  • Montáž
    Montáž na omítku
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    125 A
Vyba­vení
  • Počet řad v rozvaděči
    6
  • Počet polí v šířce
    2
  • Zámek
    Ne
  • Má neut­rální svor­kovnici
    Ne
  • Má uzem­ňovací svor­kovnici
    Ano
  • Montážní deska
    Ne
Kapa­cita
  • Počet modulů
    144
Rozměry
  • Výška
    1 091 mm
  • Šířka
    571 mm
  • Hloubka
    150 mm
  • Počet jednotek šířky
    24
Kryt, dveře
  • Počet dveří rozvaděče
    1
  • Dveře/kryt průhledné
    Ne
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel
  • Kód RAL
    9010
  • Barva
    Bílá
Bezpečnost
  • Třída izolace
    Třída izolaceI
  • Mechanická odolnost IK
    IK08
  • Stupeň krytí IP
    IP30
  • Typ uzamčení
    Zámek na klíč, Bez zámku

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
PDF
8,50 MB
Hager REACH declaration FW624WT
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FW624WT | Hager

    Obrázek produktu FW624WT

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list FW624WT | Hager

    Hager Produktový list FW624WT

    Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 1091x571x150

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka International 2023-07-05 | Hager

    Instalační příručka International 2023-07-05

    PDF
    756,29 kB
    Obrázek Instalační příručka International 2024-07-17 | Hager

    Instalační příručka International 2024-07-17

    PDF
    4,83 MB
  • Příručka

    Obrázek Příručka en-GB 2024-10-10 | Hager

    Příručka en-GB 2024-10-10

    PDF
    1,80 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-08-30 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-08-30

    PDF
    179,29 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FZ106N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
    FZ106N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
  • 2
    FZ104N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
    FZ104N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
  • 3
    FZ102N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
    FZ102N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
  • 4
    FZ714 - Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou
    FZ714
    Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou
  • 5
    FZ401 - Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub
    FZ401
    Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.