FW324WT | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Byli jste lokalizováni v této zemi: Spojené státy .
×
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Distri­buce energie
            • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
            • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro povr­chovou montáž
            • FW324WT
            FW324WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 72 mod., 641x571x150
            FW324WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 72 mod., 641x571x150

            Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 72 mod., 641x571x150

            FW324WT

            FW324WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 72 mod., 641x571x150
            FW324WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 72 mod., 641x571x150
            • Distri­buce energie

            Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 72 mod., 641x571x150 FW324WT

            EAN
            3250614300950
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Volitelné příslušenství

            • Uzamykací systém 1 dostupné produkty
            • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty
            • Lišta DIN 1 dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Uzamykací systém
            • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
            • Lišta DIN
            • FZ597

              Vložkový zámek do FZ598 pro rozvaděč FW2

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • FZ24H

              Lišta pro upevnění kabelů pro FWx24WT/FT

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • FZ24D

              DIN lišta pro rozvaděč FWx24WT/FT

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Připo­jení
            • Počet vstupů potrubí
              2
            Instalace, montáž
            • Vhodné pro venkovní použití
              Ne
            • Montáž
              Montáž na omítku
            Elek­trický proud
            • Jmenovitý proud
              125 A
            Vyba­vení
            • Počet řad v rozvaděči
              3
            • Počet polí v šířce
              2
            • Zámek
              Ne
            • Má neut­rální svor­kovnici
              Ne
            • Má uzem­ňovací svor­kovnici
              Ano
            • Montážní deska
              Ne
            Kapa­cita
            • Počet modulů
              72
            Rozměry
            • Výška
              641 mm
            • Šířka
              571 mm
            • Hloubka
              150 mm
            • Počet jednotek šířky
              24
            Kryt, dveře
            • Počet dveří rozvaděče
              1
            • Dveře/kryt průhledné
              Ne
            Mate­riál
            • Mate­riál
              Ocel
            • Kód RAL
              9010
            • Barva
              Bílá
            Bezpečnost
            • Třída izolace
              Třída izolaceI
            • Mechanická odolnost IK
              IK08
            • Stupeň krytí IP
              IP30
            • Typ uzamčení
              Zámek na klíč, Bez zámku

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            Certifikace a dokumenty

            PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
            PDF
            8,50 MB
            REACH declaration FW324WT (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,36 kB

            Ke stažení

            • Obrázek FW324WT | Hager

              Obrázek produktu FW324WT

            • Instalační příručka

              Obrázek Instalační příručka International 2023-07-05 | Hager

              Instalační příručka International 2023-07-05

              PDF
              756,29 kB
              Obrázek Instalační příručka International 2024-07-17 | Hager

              Instalační příručka International 2024-07-17

              PDF
              4,83 MB
            • Příručka

              Obrázek Příručka en-GB 2024-10-10 | Hager

              Příručka en-GB 2024-10-10

              PDF
              1,80 MB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-08-30 | Hager

              Prohlášení o shodě en-GB 2024-08-30

              PDF
              179,29 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              FW312WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 36 mod., 641x355x150
              FW312WT
              Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 36 mod., 641x355x150
            • 2
              FW412WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 48 mod., 791x355x150
              FW412WT
              Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 48 mod., 791x355x150
            • 3
              FW424WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 96 mod., 791x571x150
              FW424WT
              Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 96 mod., 791x571x150
            • 4
              FW436WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 791x787x150
              FW436WT
              Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 791x787x150
            • 5
              FW512WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 60 mod., 941x355x150
              FW512WT
              Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 60 mod., 941x355x150

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.