The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FN951
    EAN
    3250612649518
    Balení
    1 ks

    Sada pro spojení skříní FK a Quadro FN951

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Sada pro spojení skříní FK a Quadro

    FN951

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      31 mm
    • Šířka
      348 mm
    • Hloubka
      364 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)
    PDF
    3,54 MB
    REACH declaration FN951
    PDF
    RoHS report FN951
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FN951 | Hager

      Obrázek produktu FN951

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FN951 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FN951

      Sada pro spojení skříní FK a Quadro

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití International 2024-12-04 | Hager

      Návod k použití International 2024-12-04

      PDF
      3,97 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2024-02-15 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2024-02-15 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-01 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-01 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-02 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-02 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.