The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • FN951

Sada pro spojení skříní FK a Quadro FN951

EAN
3250612649518
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Sada pro spojení skříní FK a Quadro

FN951

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    31 mm
  • Šířka
    348 mm
  • Hloubka
    364 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)
PDF
3,54 MB
Hager REACH declaration FN951
PDF
Hager RoHS report FN951
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FN951 | Hager

    Obrázek produktu FN951

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list FN951 | Hager

    Hager Produktový list FN951

    Sada pro spojení skříní FK a Quadro

    PDF
  • Návod k použití

    Obrázek Návod k použití International 2024-12-04 | Hager

    Návod k použití International 2024-12-04

    PDF
    3,97 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
    Obrázek Declaration of conformity International 2024-02-15 | Hager

    Declaration of conformity International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Obrázek Declaration of conformity International 2024-02-15 | Hager

    Declaration of conformity International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.