The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Rozvadě­čové skříně s vyšším krytím orion+
  • FL556A
  • Distri­buce energie

Vnitřní dveře kovové 950x600 mm, System S FL556A

EAN
3250610672037
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Vnitřní dveře kovové 950x600 mm, System S

FL556A

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • FL125A

    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 950x600x250

    0,00 €  / *
  • FL176A

    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 950x600x300

    0,00 €  / *
  • FL126A

    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 950x600x300

    0,00 €  / *
  • FL175A

    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 950x600x250

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    900 mm
  • Šířka
    550 mm
  • Hloubka
    20 mm
Kryt, dveře
  • Dveře/kryt průhledné
    Ne
  • Počet dveří rozvaděče
    1
  • Typ dveří rozvaděče
    Vnitřní dveře
Mate­riál
  • Kód RAL
    7035
  • Barva
    Světle šedá
  • Mate­riál
    Ocel
  • Povrch
    Pozin­kované
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP65
  • Typ uzamčení
    Uzávěr dopple­bart 3 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration FL556A
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FL556A | Hager

    Obrázek produktu FL556A

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet FL556A | Hager

    Hager Product data sheet FL556A

    Vnitřní dveře kovové 950x600 mm, System S

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FL172A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 800x500x250
    FL172A
    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 800x500x250
  • 2
    FL159A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 500x300x160
    FL159A
    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 500x300x160
  • 3
    FL171A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 800x500x200
    FL171A
    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 800x500x200
  • 4
    FL121A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 800x500x200
    FL121A
    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 800x500x200
  • 5
    FL175A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 950x600x250
    FL175A
    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 950x600x250

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.