The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Rozvadě­čové skříně FK
  • FK390
  • Rozvadě­čové skříně FK

Dodatečný podstavec 100 x 1000 x 400 FK390

EAN
3250612511327
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Dodatečný podstavec 100 x 1000 x 400

FK390

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 3 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • FK105

    Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1600x1000x400

    0,00 €  / *
  • FK130

    Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1900x1000x400

    0,00 €  / *
  • FK133

    Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 2100x1000x400

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    100 mm
  • Šířka
    1 000 mm
  • Hloubka
    400 mm
Instalace, montáž
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne
Mate­riál
  • Barva
    Světle šedá
  • Mate­riál
    Ocel

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration FK390
PDF
Hager RoHS report FK390
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FK390 | Hager

    Obrázek produktu FK390

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet FK390 | Hager

    Hager Product data sheet FK390

    Dodatečný podstavec 100 x 1000 x 400

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FK220 - Plný spodní zákryt pro krytí IP65, pro šířku skříně 600 x 400/500
    FK220
    Plný spodní zákryt pro krytí IP65, pro šířku skříně 600 x 400/500
  • 2
    FK210 - Plný spodní zákryt pro krytí IP65, pro šířku skříně 600 x 300
    FK210
    Plný spodní zákryt pro krytí IP65, pro šířku skříně 600 x 300
  • 3
    FK215 - Plný spodní zákryt pro krytí IP65, pro šířku skříně 800 x 300
    FK215
    Plný spodní zákryt pro krytí IP65, pro šířku skříně 800 x 300
  • 4
    FK094 - Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1400x800x400
    FK094
    Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1400x800x400
  • 5
    FK230 - Plný spodní zákryt pro krytí IP65, pro šířku skříně 800 x 400/500
    FK230
    Plný spodní zákryt pro krytí IP65, pro šířku skříně 800 x 400/500

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.