The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Rozvadě­čové skříně FK
  • FK381
  • Distri­buce energie

Dodatečný podstavec 100 x 800 x 500 FK381

EAN
3250612511310
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Dodatečný podstavec 100 x 800 x 500

FK381

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • FK121

    Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1900x800x500

    0,00 €  / *
  • FK124

    Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 2100x800x500

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    100 mm
  • Šířka
    600 mm
  • Hloubka
    500 mm
Instalace, montáž
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne
Mate­riál
  • Barva
    Světle šedá
  • Mate­riál
    Ocel

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration FK381
PDF
Hager RoHS report FK381
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FK381 | Hager

    Obrázek produktu FK381

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet FK381 | Hager

    Hager Product data sheet FK381

    Dodatečný podstavec 100 x 800 x 500

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FK404 - Perforovaný příčník Š 50 D 400
    FK404
    Perforovaný příčník Š 50 D 400
  • 2
    FM635 - Sada pro spojení dvou skříní FK
    FM635
    Sada pro spojení dvou skříní FK
  • 3
    FK460 - sada pro uchycení skříně ke zdi
    FK460
    sada pro uchycení skříně ke zdi
  • 4
    FM653 - Sada 4ks závěsných ok
    FM653
    Sada 4ks závěsných ok
  • 5
    FK405 - Perforovaný příčník Š 50 D 500
    FK405
    Perforovaný příčník Š 50 D 500

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.