The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Rozvadě­čové skříně FK
  • FK293
  • Distri­buce energie

Sada 2ks bočnic V 1400 Š 400 FK293

EAN
3250612510610
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Sada 2ks bočnic V 1400 Š 400

FK293

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • FK093

    Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1400x600x400

    0,00 €  / *
  • FK094

    Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1400x800x400

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    1 400 mm
  • Šířka
    400 mm
  • Hloubka
    400 mm
Mate­riál
  • Barva
    Světle šedá
  • Mate­riál
    Ocel
  • Povrch
    Lakované
Instrukce
  • Vhodné jako boční panel
    Ano

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration FK293
PDF
Hager RoHS report FK293
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FK293 | Hager

    Obrázek produktu FK293

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list FK293 | Hager

    Hager Produktový list FK293

    Sada 2ks bočnic V 1400 Š 400

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FZ516 - Náhradní uzávěr pro záměnu za standardní vložku vnější čtyřhran 6x6 mm
    FZ516
    Náhradní uzávěr pro záměnu za standardní vložku vnější čtyřhran 6x6 mm
  • 2
    FZ680 - Výklopná klika pro půlcylindrickou vložku
    FZ680
    Výklopná klika pro půlcylindrickou vložku
  • 3
    FK114 - Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 2100x600x500
    FK114
    Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 2100x600x500
  • 4
    FK124 - Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 2100x800x500
    FK124
    Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 2100x800x500
  • 5
    FK105 - Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1600x1000x400
    FK105
    Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1600x1000x400

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.