The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Rozvadě­čové skříně FK
  • FK210
  • Distri­buce energie

Plný spodní zákryt pro krytí IP65, pro šířku skříně 600 x 300 FK210

EAN
3250612510573
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Plný spodní zákryt pro krytí IP65, pro šířku skříně 600 x 300

FK210

  • Příslušenství
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • FK101

    Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1600x600x300

    0,00 €  / *

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration FK210
PDF
Hager RoHS report FK210
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FK210 | Hager

    Obrázek produktu FK210

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet FK210 | Hager

    Hager Product data sheet FK210

    Plný spodní zákryt pro krytí IP65, pro šířku skříně 600 x 300

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FK405 - Perforovaný příčník Š 50 D 500
    FK405
    Perforovaný příčník Š 50 D 500
  • 2
    FK460 - sada pro uchycení skříně ke zdi
    FK460
    sada pro uchycení skříně ke zdi
  • 3
    FK404 - Perforovaný příčník Š 50 D 400
    FK404
    Perforovaný příčník Š 50 D 400
  • 4
    FM635 - Sada pro spojení dvou skříní FK
    FM635
    Sada pro spojení dvou skříní FK
  • 5
    FL74Z - Půlcylindrická vložka typ trojhran 8mm
    FL74Z
    Půlcylindrická vložka typ trojhran 8mm

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.