The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Rozvadě­čové skříně FK
  • FK102
  • Distri­buce energie

Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1600x800x300 FK102

EAN
3250612510795
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1600x800x300

FK102

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Přepravní příslu­šen­ství 1 dostupné produkty
  • Montážní příslu­šen­ství 2 dostupné produkty
  • Vložka pro zámkový systém 3 dostupné produkty
  • Uzamykací systém 1 dostupné produkty
  • Kabe­lová přiruba pro rozvaděč 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Přepravní příslu­šen­ství
  • Montážní příslu­šen­ství
  • Vložka pro zámkový systém
  • Uzamykací systém
  • Kabe­lová přiruba pro rozvaděč
  • FM653

    Sada 4ks závěsných ok

    0,00 €  / *
  • FM635

    Sada pro spojení dvou skříní FK

    0,00 €  / *
  • FK460

    sada pro uchycení skříně ke zdi

    0,00 €  / *
  • FZ517

    Náhradní uzávěr pro záměnu za standardní vložku vnější čtyřhran 8x8 mm

    0,00 €  / *
  • FZ516

    Náhradní uzávěr pro záměnu za standardní vložku vnější čtyřhran 6x6 mm

    0,00 €  / *
  • FL74Z

    Půlcylindrická vložka typ trojhran 8mm

    0,00 €  / *
  • FZ680

    Výklopná klika pro půlcylindrickou vložku

    0,00 €  / *
  • FK215

    Plný spodní zákryt pro krytí IP65, pro šířku skříně 800 x 300

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    1 600 mm
  • Šířka
    800 mm
  • Hloubka
    300 mm
  • Tloušťka bočnice
    1,50 mm
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP65
  • Třída izolace
    Třída izolaceI
  • Mechanická odolnost IK
    IK10
Instalace, montáž
  • Montáž
    Podstavec
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne
Mate­riál
  • Barva
    Světle šedá
  • Kód RAL
    7035
  • Povrch
    Lakované
  • Mate­riál
    Ocel
Kryt, dveře
  • Počet dveří rozvaděče
    1
  • Dveře/kryt průhledné
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration FK102
PDF
Hager RoHS report FK102
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FK102 | Hager

    Obrázek produktu FK102

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list FK102 | Hager

    Hager Produktový list FK102

    Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1600x800x300

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FZ516 - Náhradní uzávěr pro záměnu za standardní vložku vnější čtyřhran 6x6 mm
    FZ516
    Náhradní uzávěr pro záměnu za standardní vložku vnější čtyřhran 6x6 mm
  • 2
    FZ517 - Náhradní uzávěr pro záměnu za standardní vložku vnější čtyřhran 8x8 mm
    FZ517
    Náhradní uzávěr pro záměnu za standardní vložku vnější čtyřhran 8x8 mm
  • 3
    FZ680 - Výklopná klika pro půlcylindrickou vložku
    FZ680
    Výklopná klika pro půlcylindrickou vložku
  • 4
    FK110 - Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1900x600x400
    FK110
    Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1900x600x400
  • 5
    FK111 - Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1900x600x500
    FK111
    Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1900x600x500

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.