The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FK031
    EAN
    3250610272824
    Balení
    1 ks

    Vnitřní dveře pro rozvaděč FK 2100x800 FK031

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Vnitřní dveře pro rozvaděč FK 2100x800

    FK031

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      2 050 mm
    • Šířka
      845 mm
    • Hloubka
      30 mm
    Kryt, dveře
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Typ dveří rozvaděče
      Vnitřní dveře
    Mate­riál
    • Kód RAL
      7035
    • Barva
      Světle šedá
    • Barva produktu
      Světle šedá
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Lakované
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izolaceI
    • Stupeň krytí IP
      IP65
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      4
    • Počet klíčů
      1

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration FK031
    PDF
    RoHS report FK031
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FK031 | Hager

      Obrázek produktu FK031

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FK031 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FK031

      Vnitřní dveře pro rozvaděč FK 2100x800

      PDF
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.