Zadní stěna rozvaděčového krytu RK š.150 mm, sv. šedá FB6015027035
EAN
4012740137638
Balení
20 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Šířka150 mm
-
Délka2 000 mm
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP30
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet FB6015027035
Zadní stěna rozvaděčového krytu RK š.150 mm, sv. šedá
PDF -
Declaration of conformity
EC declaration of conformity FB
Prohlášení o shodě International 2017-11-20
PDF122,39 kB
EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019
Prohlášení o shodě International 2019-08-23
PDF38,99 kB
Více dokumentace