Zadní stěna rozvaděčového krytu RK š.110 mm, bílá FB6011029010
EAN
4012740337342
Balení
20 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Šířka110 mm
-
Délka2 000 mm
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP30
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list FB6011029010
Zadní stěna rozvaděčového krytu RK š.110 mm, bílá
PDF -
Declaration of conformity
EC declaration of conformity FB
Prohlášení o shodě International 2017-11-20
PDF122,39 kB
EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019
Prohlášení o shodě International 2019-08-23
PDF38,99 kB
Více dokumentace