The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • EZN005
    EAN
    3250612469956
    Balení
    1 ks

    Časové relé (blikací relé), rozsah 0,1s až 10h, (1P), 8 A/230 V EZN005

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Následné produkty:

    EZL100

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Časové relé (blikací relé), rozsah 0,1s až 10h, (1P), 8 A/230 V

    EZN005

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Výkon
    • Příkon během provozu
      15 VA
    • Ztrá­tový výkon při plném zatížení
      2 W
    • Žárov­ková a halogenová svítidla 230 V
      450 W
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -20 - 50 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 70 °C
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1 - 6 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1.5 - 10 mm²
    • Počet kontaktů
      1
    • Typ kontaktu
      1x přepínač
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Texty
    • Způsob zapo­jení
      Přepínací kontakt, použi­telné jako rozpínací nebo spínací
    • Funkce
      Funkce: Zpož­dění zapnutí, zpož­dění vypnutí, stírání zapínání/vypínání, tvarování impulsu, syme­t­rické blikání, otevření/zavření kontaktu
    • Typ připo­jení
      Se šrou­bovými svor­kami
    • Způsob montáže
      Pro montáž na nosnou lištu DIN
    Rozměry
    • Výška
      85 mm
    • Šířka
      17,50 mm
    • Hloubka
      58 mm
    Elek­trický proud
    • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC1
      8 A
    Vyba­vení
    • Počet kontaktů NC
      0
    • Počet kontaktů NO
      0
    • Zpož­dění vypnutí
      Ano
    • Zpož­dění zapnutí
      Ano
    Nasta­vení
    • Časové zpož­dění
      0.1 S - 10 h
    Napětí
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC/DC

    Ke stažení

    • Obrázek EZN005 | Hager

      Obrázek produktu EZN005

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet EZN005 | Hager

      Hager Product data sheet EZN005

      Časové relé (blikací relé), rozsah 0,1s až 10h, (1P), 8 A/230 V

      PDF
    • Datový list produktu

      Obrázek UK_MD_TDS_DelayTimers.pdf | Hager

      UK_MD_TDS_DelayTimers.pdf

      Datový list produktu en-GB 2016-01-06

      PDF
      49,75 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.