The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • EZN002
    EAN
    3250612469987
    Balení
    1 ks

    Časové relé se zpožď.rozepn., rozsah 0,1s až 10h; (1P), 8 A/ 230 V EZN002

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Podobné produkty:

    EZF100

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Časové relé se zpožď.rozepn., rozsah 0,1s až 10h; (1P), 8 A/ 230 V

    EZN002

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Výkon
    • Příkon během provozu
      15 VA
    • Ztráta výkonu při plném zatížení
      2 W
    • Žárov­ková a halogenová svítidla 230 V
      450 W
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -20 - 50 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 70 °C
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1 - 6 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1.5 - 10 mm²
    • Počet kontaktů
      1
    • Typ kontaktu
      1x přepínač
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Texty
    • Způsob zapo­jení
      Přepínací kontakt, použi­telné jako rozpínací nebo spínací
    • Funkce
      Funkce: Zpož­dění zapnutí, zpož­dění vypnutí, stírání zapínání/vypínání, tvarování impulsu, syme­t­rické blikání, otevření/zavření kontaktu
    • Typ připo­jení
      Se šrou­bovými svor­kami
    • Způsob montáže
      Pro montáž na nosnou lištu DIN
    Rozměry
    • Výška
      85 mm
    • Šířka
      17,50 mm
    • Hloubka
      58 mm
    Elek­trický proud
    • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC1
      8 A
    Vyba­vení
    • Počet kontaktů NC
      0
    • Počet kontaktů NO
      0
    • Zpož­dění vypnutí
      Ne
    • Zpož­dění zapnutí
      Ano
    Nasta­vení
    • Časové zpož­dění
      0.1 S - 10 h
    Napětí
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC/DC

    Ke stažení

    • Obrázek EZN002 | Hager

      Obrázek produktu EZN002

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet EZN002 | Hager

      Hager Product data sheet EZN002

      Časové relé se zpožď.rozepn., rozsah 0,1s až 10h; (1P), 8 A/ 230 V

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Relais temporisé EZN002 | Hager

      Relais temporisé EZN002

      Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2010-03-24

      PDF
      1,14 MB
    • Produktový list

      Obrázek UK_MD_TDS_DelayTimers.pdf | Hager

      UK_MD_TDS_DelayTimers.pdf

      Produktový list en-GB 2016-01-06

      PDF
      49,75 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.