Časové relé se zpožď.rozepn., rozsah 0,1s až 10h; (1P), 8 A/ 230 V EZN002
EAN
3250612469987
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Podobné produkty:
Technické vlastnosti
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Výkon
-
Příkon během provozu15 VA
-
Ztráta výkonu při plném zatížení2 W
-
Žárovková a halogenová svítidla 230 V450 W
Podmínky použití
-
Provozní teplota-20 - 50 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-40 - 70 °C
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče1 - 6 mm²
-
Průřez plného vodiče1.5 - 10 mm²
-
Počet kontaktů1
-
Typ kontaktu1x přepínač
Kapacita
-
Počet modulů1
Texty
-
Způsob zapojeníPřepínací kontakt, použitelné jako rozpínací nebo spínací
-
FunkceFunkce: Zpoždění zapnutí, zpoždění vypnutí, stírání zapínání/vypínání, tvarování impulsu, symetrické blikání, otevření/zavření kontaktu
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
Způsob montážePro montáž na nosnou lištu DIN
Rozměry
-
Výška85 mm
-
Šířka17,50 mm
-
Hloubka58 mm
Elektrický proud
-
Přijatelná proudová zatížitelnost AC18 A
Vybavení
-
Počet kontaktů NC0
-
Počet kontaktů NO0
-
Zpoždění vypnutíNe
-
Zpoždění zapnutíAno
Nastavení
-
Časové zpoždění0.1 S - 10 h
Napětí
-
Typ napájecího napětíAC/DC
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet EZN002
Časové relé se zpožď.rozepn., rozsah 0,1s až 10h; (1P), 8 A/ 230 V
PDF -
Installation manual
Relais temporisé EZN002
Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2010-03-24
PDF1,14 MB -
Produktový list
UK_MD_TDS_DelayTimers.pdf
Produktový list en-GB 2016-01-06
PDF49,75 kB
Více dokumentace