The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Výko­nové styka­če<br/>
  • EVB057C
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Tepelné nadproudové relé 40 - 57 A pro EV040-72 EVB057C

EAN
3250612231911
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Tepelné nadproudové relé 40 - 57 A pro EV040-72

EVB057C

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 12 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • EV040C

    Výkonový stykač 3P, 40A/18, 5kW (AC-3), 230 VAC

    0,00 €  / *
  • EV050C

    Výkonový stykač 3P, 50A/22kW (AC-3), 230 VAC

    0,00 €  / *
  • EV065C

    Výkonový stykač 3P, 65A/30kW (AC-3), 230 VAC

    0,00 €  / *
  • EV072C

    Výkonový stykač 3P, 72A/37kW (AC-3), 230 VAC

    0,00 €  / *
  • EV040D

    Výkonový stykač 3P, 40A/18, 5kW (AC-3), 24 VAC

    0,00 €  / *
  • EV050D

    Výkonový stykač 3P, 50A/22kW (AC-3), 24 VAC

    0,00 €  / *
  • EV065D

    Výkonový stykač 3P, 65A/30kW (AC-3), 24 VAC

    0,00 €  / *
  • EV072D

    Výkonový stykač 3P, 72A/37kW (AC-3), 24 VAC

    0,00 €  / *
  • EV040E

    Výkonový stykač 3P, 40A/18, 5kW (AC-3), 24 VDC

    0,00 €  / *
  • EV050E

    Výkonový stykač 3P, 50A/22kW (AC-3), 24 VDC

    0,00 €  / *
  • EV065E

    Výkonový stykač 3P, 65A/30kW (AC-3), 24 VDC

    0,00 €  / *
  • EV072E

    Výkonový stykač 3P, 72A/37kW (AC-3), 24 VDC

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • Typ pólu
    3P
Vyba­vení
  • Počet pomocných kontaktů jako spojovací
    1
  • Počet pomocných kontaktů jako měnič
    0

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-09-03
PDF
406,87 kB
Hager REACH declaration EVB057C
PDF
Hager RoHS report EVB057C
PDF

Ke stažení

  • Obrázek EVB057C | Hager

    Obrázek produktu EVB057C

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet EVB057C | Hager

    Hager Product data sheet EVB057C

    Tepelné nadproudové relé 40 - 57 A pro EV040-72

    PDF
  • Manuál

    Obrázek Manual en-GB 2025-04-10 | Hager

    Manual en-GB 2025-04-10

    PDF
    4,12 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration Of Conformity | Hager

    Declaration Of Conformity

    Declaration of conformity en-GB 2023-12-12

    PDF
    421,30 kB
    Obrázek Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager

    Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

    Declaration of conformity International 2021-03-01

    PDF
    60,48 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    EVB075C - Tepelné nadproudové relé 65 - 75 A pro EV040-72
    EVB075C
    Tepelné nadproudové relé 65 - 75 A pro EV040-72
  • 2
    EVB150D - Tepelné nadproudové relé 120 - 150 A pro EV080-170
    EVB150D
    Tepelné nadproudové relé 120 - 150 A pro EV080-170
  • 3
    EVB040C - Tepelné nadproudové relé 24 - 40 A pro EV040-72
    EVB040C
    Tepelné nadproudové relé 24 - 40 A pro EV040-72
  • 4
    EVB024B - Tepelné nadproudové relé 16 - 24 A pro EV018-38
    EVB024B
    Tepelné nadproudové relé 16 - 24 A pro EV018-38
  • 5
    EVB004A - Tepelné nadproudové relé 24 - 40 A pro EV007-15
    EVB004A
    Tepelné nadproudové relé 24 - 40 A pro EV007-15

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.