Řídící člen (řízení přístrojů s rozhraním 1/10 V) EV106
EAN
3250612421060
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí230 - 230 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Konektivita
-
Stmívání DALINe
Výkon
-
Příkon během provozu3 VA
-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu1 W
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - 45 °C
Rozměry
-
Výška85 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka65 mm
Připojení
-
Průřez plného vodiče1.5 - 10 mm²
-
Průřez flexibilního vodiče1 - 6 mm²
Kapacita
-
Počet modulů4
Elektrický proud
-
Řídicí proud 1-10 V (slave)50 mA
Materiál
-
BarvaŠedá
Texty
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
Způsob montážePro montáž na nosnou lištu DIN
-
SpojkaPřípojka pro osvětlená (max. 5 mA) nebo standardní tlačítka
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list EV106
Řídící člen (řízení přístrojů s rozhraním 1/10 V)
PDF -
Installation manual
Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2009-11-12
PDF2,72 MB
Více dokumentace