The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Stmívače a řídicí jednotky
  • EV102
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Stmívač univerzální; 20 až 1000 W master/slave (1/10V) s komfortními funkcemi EV102

EAN
3250612421022
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Stmívač univerzální; 20 až 1000 W master/slave (1/10V) s komfortními funkcemi

EV102

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Napětí
  • Provozní napětí AC
    230 - 230 V
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 50 Hz
Mate­riál
  • Barva
    Šedá
  • Kód RAL
    7035
Rozměry
  • Výška
    85 mm
  • Šířka
    88,50 mm
  • Hloubka
    65 mm
Výkon
  • Příkon během provozu
    15 VA
  • Spotřeba energie v poho­tovostním režimu
    3 W
  • Napá­jení žárovky
    20 - 1 000 W
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -10 - 45 °C
Připo­jení
  • Průřez plného vodiče
    1.5 - 10 mm²
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    1 - 16 mm²
Kapa­cita
  • Počet modulů
    5
Texty
  • Princip stmívání
    Auto­ma­tická detekce zatížení
  • Způsob montáže
    Pro montáž na nosnou lištu DIN
  • Typ připo­jení
    Se šrou­bovými svor­kami
  • Spojka
    Přípojka pro osvět­lená (max. 5 mA) nebo stan­dardní tlačítka

Ke stažení

  • Obrázek EV102 | Hager

    Obrázek produktu EV102

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list EV102 | Hager

    Hager Produktový list EV102

    Stmívač univerzální; 20 až 1000 W master/slave (1/10V) s komfortními funkcemi

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Annexe de parametrage pour televariateurs EV 102 et EV 108 | Hager

    Annexe de parametrage pour televariateurs EV 102 et EV 108

    Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    2,40 MB
    Obrázek Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-09-11 | Hager

    Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-09-11

    PDF
    1,59 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2020-02-07

    PDF
    108,61 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    EVN012 - Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 300W s komfortními funkcemi
    EVN012
    Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 300W s komfortními funkcemi
  • 2
    EVN011 - Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 300W
    EVN011
    Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 300W
  • 3
    1659901 - Rozšiřující výkonový modul Power Booster
    1659901
    Rozšiřující výkonový modul Power Booster
  • 4
    EVN002 - Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 500W
    EVN002
    Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 500W
  • 5
    EVN004 - Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 500W s komfortními funkcemi
    EVN004
    Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 500W s komfortními funkcemi

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.