Stmívač 20 až 1000 W, slave (1/10V) EV100
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Následné produkty:
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí AC230 - 230 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Materiál
-
BarvaŠedá
-
Kód RAL7035
Rozměry
-
Výška85 mm
-
Šířka88,50 mm
-
Hloubka65 mm
Výkon
-
Příkon během provozu15 VA
-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu3 W
-
Napájení žárovky20 - 1 000 W
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - 45 °C
Připojení
-
Průřez plného vodiče1.5 - 10 mm²
-
Průřez flexibilního vodiče1 - 16 mm²
Kapacita
-
Počet modulů5
Texty
-
Princip stmíváníAutomatická detekce zatížení
-
Způsob montážePro montáž na nosnou lištu DIN
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
SpojkaPřípojka pro osvětlená (max. 5 mA) nebo standardní tlačítka
Vybavení
-
Vstup dílčí staniceNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu EV100
Stmívač 20 až 1000 W, slave (1/10V)
PDF -
Instalační návod
Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-09-11
PDF1,65 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2020-02-07
PDF108,61 kB
Více dokumentace