Stmívač univerzální; 20 až 1000 W; 230 V / 50 Hz EV100
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Následné produkty:
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí AC230 - 230 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Materiál
-
BarvaŠedá
-
Kód RAL7035
Rozměry
-
Výška85 mm
-
Šířka88,50 mm
-
Hloubka65 mm
Výkon
-
Příkon během provozu15 VA
-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu3 W
-
Napájení žárovky20 - 1 000 W
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - 45 °C
Připojení
-
Průřez plného vodiče1.5 - 10 mm²
-
Průřez flexibilního vodiče1 - 16 mm²
Kapacita
-
Počet modulů5
Texty
-
Princip stmíváníAutomatická detekce zatížení
-
Způsob montážePro montáž na nosnou lištu DIN
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
SpojkaPřípojka pro osvětlená (max. 5 mA) nebo standardní tlačítka
Vybavení
-
Vstup dílčí staniceNe
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Product data sheet EV100
Stmívač univerzální; 20 až 1000 W; 230 V / 50 Hz
PDF -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2020-02-07
PDF108,61 kB
Více dokumentace