The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Řízení a moni­to­rování spotřeby energie
  • Přístroje pro moni­to­rování spotřeby energie
  • Kont­rolní relé
  • EUP100
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Řízení a moni­to­rování spotřeby energie

Fázové kontrolní relé s asymetrií 3F+(N), 400V, 1 přepínací kontakt EUP100

EAN
3250615600561
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Fázové kontrolní relé s asymetrií 3F+(N), 400V, 1 přepínací kontakt

EUP100

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    87 mm
  • Šířka
    17,50 mm
  • Hloubka
    65 mm
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 50 Hz
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP International 2022-12-05
PDF
337,88 kB
Hager REACH declaration EUP100
PDF
Hager RoHS report EUP100
PDF

Ke stažení

  • Obrázek EUP100 | Hager

    Obrázek produktu EUP100

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list EUP100 | Hager

    Hager Produktový list EUP100

    Fázové kontrolní relé s asymetrií 3F+(N), 400V, 1 přepínací kontakt

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE 2023-04-04 | Hager

    Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE 2023-04-04

    PDF
    658,96 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-05-15 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2023-05-15

    PDF
    315,50 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-05-15 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2023-05-15

    PDF
    270,19 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    ERL418 - Instalační relé 16A, 2S+2R, 12V AC
    ERL418
    Instalační relé 16A, 2S+2R, 12V AC
  • 2
    ERL218 - Instalační relé 16A, 1S+1R, 12V AC
    ERL218
    Instalační relé 16A, 1S+1R, 12V AC
  • 3
    ERD418 - Instalační relé 16A, 2S+2R, 24V AC
    ERD418
    Instalační relé 16A, 2S+2R, 24V AC
  • 4
    ERD218 - Instalační relé 16A, 1S+1R, 24V AC
    ERD218
    Instalační relé 16A, 1S+1R, 24V AC
  • 5
    ERD216 - Instalační relé 16A, 2S, 24V AC
    ERD216
    Instalační relé 16A, 2S, 24V AC

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.