The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Řízení a moni­to­rování spotřeby energie
    • Přístroje pro moni­to­rování spotřeby energie
    • Kont­rolní relé
    • EUD100
    Kontrolní relé pro sledování napětí s nastavitelným zpožděním 1Fáze+N / 3Fáze+N, 230/400 V, 1 přepínací kontakt 5 A. Relé monitoruje napětí v jednofázové nebo třífázové síti . Napětí lze monitorovat v nastaveném rozsahu odchylky v % od jmenovité hodnoty, s nastavitelným zpožděním při vypnutí a opětovném sepnutí, výpadkem fáze a sledu fází. Tyto funkce se nastavují pomocí čtyř potenciometrů. Čtyři kontrolní diody poskytují informace o stavu zařízení.
    EAN
    3250615600530
    Balení
    1 ks
    • Instalační relé, stykače, odpo­jování zátěže a příslu­šen­ství
    • Kont­rolní relé
    • Kont­rolní relé
    • Vidět víc

    Napěťové fázové kontr. relé s čas. doběhem 1F+N/3F+N, 230/400V, 1 přep. kontakt EUD100

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Napěťové fázové kontr. relé s čas. doběhem 1F+N/3F+N, 230/400V, 1 přep. kontakt

    EUD100

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Spouš­tění
    • Max. povo­lená doba zpož­dění vypnutí
      10 s
    Rozměry
    • Výška
      87 mm
    • Šířka
      17,50 mm
    • Hloubka
      65 mm
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      230 - 400 V

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP dokument International 2022-12-02
    PDF
    337,88 kB
    REACH declaration EUD100
    PDF
    RoHS report EUD100
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek EUD100 | Hager

      Obrázek produktu EUD100

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu EUD100 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu EUD100

      Napěťové fázové kontr. relé s čas. doběhem 1F+N/3F+N, 230/400V, 1 přep. kontakt

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2023-04-04 | Hager

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2023-04-04

      PDF
      250,22 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2022-11-22 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2022-11-22

      PDF
      294,76 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2022-11-22 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2022-11-22

      PDF
      316,33 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      ESC425 - Stykač 25A, 4S, 230V AC
      ESC425
      Stykač 25A, 4S, 230V AC
    • 2
      ESC427 - Stykač 25A, 2S+2R, 230V AC
      ESC427
      Stykač 25A, 2S+2R, 230V AC
    • 3
      ESC463S - Stykac se sníž. hlucností 63A, 4S, 230V AC
      ESC463S
      Stykač se sníž. hlučností 63A, 4S, 230V AC
    • 4
      ESC426 - Stykač 25A, 4R, 230V AC
      ESC426
      Stykač 25A, 4R, 230V AC
    • 5
      ESC440S - Stykac se sníž. hlucností 40A, 4S, 230V AC
      ESC440S
      Stykač se sníž. hlučností 40A, 4S, 230V AC

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.