The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Řízení a moni­to­rování spotřeby energie
  • Přístroje pro moni­to­rování spotřeby energie
  • Kont­rolní relé
  • EUD100
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Řízení a moni­to­rování spotřeby energie

Napěťové fázové kontr. relé s čas. doběhem 1F+N/3F+N, 230/400V, 1 přep. kontakt EUD100

EAN
3250615600530
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Napěťové fázové kontr. relé s čas. doběhem 1F+N/3F+N, 230/400V, 1 přep. kontakt

EUD100

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 50 Hz
Spouš­tění
  • Max. povo­lená doba zpož­dění vypnutí
    10 s
Rozměry
  • Výška
    87 mm
  • Šířka
    17,50 mm
  • Hloubka
    65 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document International 2022-12-05
PDF
337,88 kB
Hager REACH declaration EUD100
PDF
Hager RoHS report EUD100
PDF

Ke stažení

  • Obrázek EUD100 | Hager

    Obrázek produktu EUD100

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet EUD100 | Hager

    Hager Product data sheet EUD100

    Napěťové fázové kontr. relé s čas. doběhem 1F+N/3F+N, 230/400V, 1 přep. kontakt

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2023-04-04 | Hager

    Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2023-04-04

    PDF
    250,22 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity International 2022-11-22 | Hager

    Declaration of conformity International 2022-11-22

    PDF
    316,33 kB
    Obrázek Declaration of conformity International 2022-11-22 | Hager

    Declaration of conformity International 2022-11-22

    PDF
    294,76 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    ESC427 - Stykač 25A, 2S+2R, 230V AC
    ESC427
    Stykač 25A, 2S+2R, 230V AC
  • 2
    ERC225S - Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 230V AC
    ERC225S
    Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 230V AC
  • 3
    ESL225SDC - Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 12V DC
    ESL225SDC
    Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 12V DC
  • 4
    ESC363S - Stykač se sníž. hlučností 63A, 3S, 230V AC
    ESC363S
    Stykač se sníž. hlučností 63A, 3S, 230V AC
  • 5
    ESD263 - Stykač 63A, 2S, 24V AC
    ESD263
    Stykač 63A, 2S, 24V AC

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.