The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Řízení a moni­to­rování spotřeby energie
  • Přístroje pro moni­to­rování spotřeby energie
  • Kont­rolní relé
  • EUC100
  • Instalační relé, stykače, odpo­jování zátěže a příslu­šen­ství
  • Kont­rolní relé
  • Kont­rolní relé
  • Vidět víc

Proudové kontrolní relé 1F+N, 230 V, 1 přepínací kontakt EUC100

EAN
3250615600523
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Proudové kontrolní relé 1F+N, 230 V, 1 přepínací kontakt

EUC100

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
  • Napá­jecí napětí
    230 V AC
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 50 Hz
Rozměry
  • Výška
    87 mm
  • Šířka
    17,50 mm
  • Hloubka
    65 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document International 2022-12-02
PDF
337,88 kB
Hager REACH declaration EUC100
PDF
Hager RoHS report EUC100
PDF

Ke stažení

  • Obrázek EUC100 | Hager

    Obrázek produktu EUC100

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet EUC100 | Hager

    Hager Product data sheet EUC100

    Proudové kontrolní relé 1F+N, 230 V, 1 přepínací kontakt

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2022-06-20 | Hager

    Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2022-06-20

    PDF
    811,02 kB
    Obrázek Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2023-04-04 | Hager

    Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2023-04-04

    PDF
    289,76 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

    EU Declaration of Conformity

    Declaration of conformity fr-FR, en-GB 2023-12-11

    PDF
    111,08 kB
    Obrázek UKCA Declaration of Conformity | Hager

    UKCA Declaration of Conformity

    Declaration of conformity International 2024-12-04

    PDF
    102,10 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    ESC443 - Stykač 40A, 3S+1R, 230V AC
    ESC443
    Stykač 40A, 3S+1R, 230V AC
  • 2
    ETC425S - Stykač s aut. návratem se sníž. hlučností 25A, 4S, 230V AC
    ETC425S
    Stykač s aut. návratem se sníž. hlučností 25A, 4S, 230V AC
  • 3
    ESD225S - Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 24V AC
    ESD225S
    Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 24V AC
  • 4
    ERC425S - Stykač se sníž. hlučností 25A, 4S, 230V AC
    ERC425S
    Stykač se sníž. hlučností 25A, 4S, 230V AC
  • 5
    ESC442 - Stykač 40A, 2S+2R, 230V AC
    ESC442
    Stykač 40A, 2S+2R, 230V AC

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.