The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • EU301
    EAN
    3250612413010
    Balení
    1 ks

    Kontrolní relé 3-fázové (pro kontrolu napětí Umin/Umax ±5 až 20%) EU301

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Následné produkty:

    EUD100

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kontrolní relé 3-fázové (pro kontrolu napětí Umin/Umax ±5 až 20%)

    EU301

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -20 - 55 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 70 °C
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1 - 6 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1.5 - 10 mm²
    Rozměry
    • Výška
      85 mm
    • Šířka
      35 mm
    • Hloubka
      60 mm
    Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
    • Napá­jecí napětí
      3N, 400/230 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    Výkon
    • Výkon
      5 VA
    • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
      4 W
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    Elek­trický proud
    • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC1
      8 A
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Lišta DIN
    Nasta­vení
    • Doba zpož­dění vypnutí
      200 s

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration EU301
    PDF
    RoHS report EU301
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek EU301 | Hager

      Obrázek produktu EU301

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet EU301 | Hager

      Hager Product data sheet EU301

      Kontrolní relé 3-fázové (pro kontrolu napětí Umin/Umax ±5 až 20%)

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Relais de controle climatiseur triphase EU301 | Hager

      Relais de controle climatiseur triphase EU301

      Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      263,53 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.