Kontrolní relé 3-fázové (pro kontrolu podpětí a asymetrie) EU300
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Podobné produkty:
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet modulů2
Podmínky použití
-
Provozní teplota-20 - 55 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-40 - 70 °C
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče1 - 6 mm²
-
Průřez plného vodiče1.5 - 10 mm²
Rozměry
-
Výška85 mm
-
Hloubka64 mm
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu4 W
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
Elektrický proud
-
Přijatelná proudová zatížitelnost AC18 A
Instalace, montáž
-
MontážLišta DIN
Ke stažení
Více dokumentace