The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • EU103
    EAN
    3250612411030
    Balení
    1 ks

    Kontrolní relé 1-fáz. s display (pro kontrolu proudu nastavitelné) EU103

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Kontrolní relé 1-fáz. s display (pro kontrolu proudu nastavitelné)

    EU103

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
    • Napá­jecí napětí
      230V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Rozměry
    • Výška
      85 mm
    • Šířka
      35 mm
    • Hloubka
      64 mm

    Ke stažení

    • Obrázek EU103 | Hager

      Obrázek produktu EU103

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet EU103 | Hager

      Hager Product data sheet EU103

      Kontrolní relé 1-fáz. s display (pro kontrolu proudu nastavitelné)

      PDF
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.