The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • EU103

Kontrolní relé 1-fáz. s display (pro kontrolu proudu nastavitelné) EU103

EAN
3250612411030
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Kontrolní relé 1-fáz. s display (pro kontrolu proudu nastavitelné)

EU103

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
  • Napá­jecí napětí
    230V
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Rozměry
  • Výška
    85 mm
  • Šířka
    35 mm
  • Hloubka
    64 mm

Ke stažení

  • Obrázek EU103 | Hager

    Obrázek produktu EU103

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet EU103 | Hager

    Hager Product data sheet EU103

    Kontrolní relé 1-fáz. s display (pro kontrolu proudu nastavitelné)

    PDF
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.